IQFH55N04NM6
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ID (@25°C) (最大)451 A
-
IDpuls (最大)1804 A
-
QG (typ @10V)118 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)0.55 mΩ
-
VDS (最大)40 V
-
VGS(th) 範囲1.8 V~2.8 V
-
VGS(th)2.3 V
-
パッケージPQFN 8x6
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IQFH55N04NM6ATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | PQFN 8x6 | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | PQFN 8x6 |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Cutting edge OptiMOS™ silicon technology
- High chip/package ratio
- Ultra high currents in compact footprint
- Ultra-low package parasitics
- Optimized lead-frame and Cu-Clip design
- Footprint compatibility with PQFN 5x6
- Compact layout with less paralleling
利点
- Minimized conduction losses
- High power capability
- Superior device performance
- Reduced voltage overshoot
- Superior thermal performance
- Re-use board for multiple power levels
- Superior switching performance/EMI
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.