IQEH54NE2LM7UCG
Active and preferred
RoHS対応

IQEH54NE2LM7UCG

OptiMOS™ 7 25 V switching optimized power MOSFETs for hard- and soft-switching topologies in PQFN 3.3x3.3 Source-Down package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IQEH54NE2LM7UCG
IQEH54NE2LM7UCG
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    406 A
  • IDpuls (最大)
    1624 kA
  • QG (typ @10V)
    57 nC
  • QG (typ @4.5V)
    27 nC
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    0.84 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    0.54 mΩ
  • Special Features
    Logic Level, Hard-switching optimized
  • VDS (最大)
    25 V
  • VGS(th) 範囲
    1.4 V~2 V
  • VGS(th)
    1.7 V
  • パッケージ
    PQFN 3.3x3.3 Source-Down
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
IQEH54NE2LM7UCGATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
個.
在庫あり
The OptiMOS™ 7 25 V offers a new level of application-optimization, enabling peak performance for data centers, servers, AI more. The portfolio is available in two technology flavors, including products optimized for hard-switching as well as for soft-switching topologies.Hard-switching optimized products come with an excellent Miller ratio, FOMs and RDS(on)10, while products optimized for soft-switching offer ultra-low RDS(on)45 and FOMQg.

特長

  • Hard- and soft-switching optimizations
  • Hard-switch.: Miller ratio, FOM, RDS(on)10
  • Soft-switch.:RDS(on)45, FOMQg
  • +175°C junction temperature rating
  • Source-down package variants
  • Center-gate footprint, DSC overmolded

利点

  • Application-specific optimization
  • Improved performance efficiency
  • Advanced induced turn-on ruggedness
  • Reduced driver and switching losses
  • Reduced conduction losses
  • Increased reliability and power density
  • Superior thermal capabilities
  • Reduced package parasitics
  • Simplified paralleling of MOSFETs
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ