IQE220N15NM5
アクティブ
RoHS対応

IQE220N15NM5

OptiMOS™ 5 low-voltage power MOSFET 150 V in PQFN 3.3x3.3 Source-Down package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IQE220N15NM5
IQE220N15NM5
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    44 A
  • IDpuls (最大)
    176 A
  • Ptot (最大)
    100 W
  • QG (typ @10V)
    14.4 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    22 mΩ
  • VDS (最大)
    150 V
  • VGS(th) 範囲
    3 V~4.6 V
  • VGS(th)
    3.8 V
  • パッケージ
    PQFN 3.3x3.3 Source-Down
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
IQE220N15NM5ATMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PQFN 3.3x3.3 Source-Down
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PQFN 3.3x3.3 Source-Down
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT
個.
在庫あり
The IQE220N15NM5 is part of the Source-Down family with an RDS(on) of 22 mOhm. The Source-Down technology introduces a flipped silicon die, which is positioned upside down inside of the components.It offers increased thermal capability and improved power density and layout possibilities. The new technology can be found in two different footprints Standard-Gate and Center-Gate (optimized for parallelization).

特長

  • RDS(on) of 22 mOhm
  • Better RthJC compared to PQFN packages
  • Standard-gate footprints available
  • New, optimized layout possibilities

利点

  • Highest power density and performance
  • Superior thermal performance
  • Efficient use of real-estate
  • Standard-Gate for easy layout fit-in
  • Improved PCB losses
  • Reduced parasitics

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ