IQE065N10NM5
アクティブ
RoHS対応

IQE065N10NM5

OptiMOS™ low-voltage power MOSFET 100 V in PQFN 3.3x3.3 Source-Down package with industry leading RDS(on) and superior thermal performance.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IQE065N10NM5
IQE065N10NM5


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    85 A
  • QG (typ @10V)
    34 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    6.5 mΩ
  • VDS (最大)
    100 V
  • VGS(th) 範囲
    2.2 V~3.8 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    PQFN 3.3x3.3 Source-Down
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
IQE065N10NM5ATMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PQFN 3.3x3.3 Source-Down
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PQFN 3.3x3.3 Source-Down
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT
The OptiMOS™ 5 PQFN 3.3x3.3 Source-Down features 100 V and low RDS(on) of 6.5 mOhm, offering a flipped silicon die, which is positioned upside down inside of the components. This adjustment allows the source potential (instead of the drain potential) to be connected to the PCB over the thermal pad. Therefore, it offers several advantages, such as increased thermal capability, advanced power density or improved layout possibilities.

特長

  • Major reduction in RDS(on)30%
  • RthJCover current PQFN
  • Standard & Center Gate available
  • New, optimized layout possibilities

利点

  • Enabling highest power density
  • Superior thermal performance
  • Efficient layout for space use
  • Simplified MOSFET parallelization
  • Improved PCB losses
  • Reduced parasitics

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ