2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
ビジネス&財務プレス
2026/11/02
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
製品仕様情報
-
ID (@25°C) (最大)271 A
-
IDpuls (最大)1084 A
-
QG (typ @4.5V)18.9 nC
-
QG (typ @10V)39 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)1 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)1.3 mΩ
-
Special FeaturesLogic Level, Switching optimized
-
VDS (最大)40 V
-
VGS(th) 範囲1.1 V~1.7 V
-
VGS(th)1.4 V
-
パッケージPQFN 3.3x3.3 Source-Down
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IQE010N04LM7CGATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- アプリケーションのニーズに応じたMOSFET最適化
- 導通損失を最大25%低減
- OptiMOS™ 6と比較してRDS(on)を最大25%低減
- スイッチング用に制御された電荷
- FOM Qg、FOM Qossが最大20%向上
- PQFN 3.3×3.3のパッケージサイズ
利点
- Higher power density
- Higher efficiency at full load
- High frequency switching enablement
- Lower switching losses in fast designs
- Simplified paralleling via Center Gate
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.