IQE006NE2LM5SC
Active and preferred
RoHS対応

IQE006NE2LM5SC

OptiMOS™ low-voltage power MOSFET 25 V in PQFN 3.3x3.3 Source-Down DSC package with industry leading RDS(on) and superior thermal performance
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IQE006NE2LM5SC
IQE006NE2LM5SC
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    310 A
  • ID (最大)
    310 A
  • IDpuls (最大)
    1240 A
  • Ptot (最大)
    89 W
  • QG (typ @4.5V)
    29 nC
  • QG (typ @10V)
    62 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    0.58 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    0.75 mΩ
  • Special Features
    Logic Level, Dual-Side Cooling
  • VDS (最大)
    25 V
  • VGS(th) 範囲
    1.2 V~2 V
  • VGS(th)
    1.6 V
  • パッケージ
    PQFN 3.3x3.3 Source-Down
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 極性
    N

OPN
IQE006NE2LM5SCATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PQFN 3.3x3.3 Source-Down DSC
梱包サイズ 6000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PQFN 3.3x3.3 Source-Down DSC
梱包サイズ 6000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT
個.
在庫あり
OptiMOS™5 25 V PQFN 3.3x3.3 Source-Down DSC: offering a flipped silicon die, which is positioned upside down inside of the components. This adjustment allows the source potential (instead of the drain potential) to be connected to the PCB over the thermal pad. Therefore, it offers several advantages, such as increased thermal capability, advanced power density or improved layout possibilities.

特長

  • Major reduction in RDS(on)30%
  • RthJCover current PQFN
  • Standard & Center Gate available
  • New, optimized layout possibilities

利点

  • Enabling highest power density
  • Superior thermal performance
  • Efficient layout for space use
  • Simplified MOSFET parallelization
  • Improved PCB losses
  • Reduced parasitics
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ