ID (@25°C) (最大)37.9 A
-
ID (最大)37.9 A
-
IDpuls (最大)109 A
-
Ptot (最大)278 W
-
QG70 nC
-
QG (typ @10V)70 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)99 mΩ
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)99 mΩ
-
RthJA (最大)62 K/W
-
RthJC (最大)0.45 K/W
-
Rth0.45 K/W
-
VDS (最大)600 V
-
VGS(th) 範囲3.5 V~4.5 V
-
VGS(th)4 V
-
パッケージTO247 4-pin
-
ピン数4 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装THT
-
極性N
|
OPN
|
IPZ60R099P6FKSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 4-pin |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 4-pin |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Reduced gate charge (Q g)
- Higher V th
- Good body diode ruggedness
- Optimized integrated R g
- Improved dv/dt from 50V/ns
- CoolMOS™: 12+ years superjunction exp.
利点
- Enhanced efficiency in light loads.
- Soft switching efficiency
- Suitable for both hard & soft switching.
- Optimized for efficiency,ease & control.
- High robustness and better efficiency
- Outstanding quality and reliability
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.