IPW95R310PFD7
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

IPW95R310PFD7

950 V CoolMOS™ PFD7 superjunction MOSFET in TO-247 package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPW95R310PFD7
IPW95R310PFD7
個.


製品仕様情報

  • ID (最大)
    17.5 A
  • ID (@25°C) (最大)
    17.5 A
  • IDpuls (最大)
    62 A
  • Ptot (最大)
    125 W
  • QG (typ @10V)
    61 nC
  • QG
    61 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    310 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    310 mΩ
  • Special Features
    Fast recovery diode
  • VDS (最大)
    950 V
  • VGS(th) 範囲
    2.5 V~3.5 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    TO247
  • ピン数
    3 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
IPW95R310PFD7XKSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The PFD7 is tailored to ultrahigh power density as well as the highest efficiency designs. The products primarily address consumer and industrial SMPS applications for PFC and LLC/LCC topologies. The 950 V CoolMOS™ PFD7 combines a 60% Qg reduction over CoolMOS™ C3 (resulting in the reduction of driving losses and improved light and full load efficiency) with a fast and robust body diode.

特長

  • CoolMOS™ 7 series
  • low gate charge
  • low stored energy in COSS
  • low Qrr
  • Fieldproven CoolMOS™ quality
  • CoolMOS™ since 1998

利点

  • better control
  • higher switching frequencies
  • high efficiency @ soft switching
  • MOSFET suits hard & resonant topologies
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ