ID (@25°C) (最大)17 A
-
IDpuls (最大)51 A
-
Ptot (最大)227 W
-
QG (typ @10V) (最大)88 nC
-
QG88 nC
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)290 mΩ
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)250 mΩ
-
Special FeaturesPrice-performance
-
VDS (最大)800 V
-
VGS(th) (最大)3.9 V
-
VGS(th) (最小)2.1 V
-
トポロジーFlyback
-
パッケージTO247
-
動作温度 範囲-40 °C~150 °C
-
実装THT
-
技術CoolMOS™ C3A
-
極性N
-
認定Automotive
|
OPN
|
IPW80R290C3AXKSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- CoolMOS™ 3 series
- low gate charge
- low stored energy in COSS
- improved FOM Ron*A
- automotive qualification
- Fieldproven CoolMOS™ quality
- CoolMOS™ since 1998
利点
- higher switching frequencies
- higher power density
- higher efficiency
- MOSFET suits hard & resonant topologies
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.