ID (@25°C) (最大)22.4 A
-
ID (最大)22.4 A
-
IDpuls (最大)72 A
-
Ptot (最大)195.3 W
-
QG (typ @10V)86 nC
-
QG86 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)150 mΩ
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)150 mΩ
-
RthJA (最大)62 K/W
-
RthJC (最大)0.64 K/W
-
Rth0.64 K/W
-
VDS (最大)650 V
-
VGS(th) 範囲3.5 V~4.5 V
-
VGS(th)4 V
-
パッケージTO247, TO247
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装THT
-
極性N
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
IPW65R150CFDFKSA2 | IPW65R150CFDFKSA1 | ||
| 製品ステータス | active | discontinued | ||
| インフィニオン パッケージ | ||||
| パッケージ名 | TO247 | TO247 | ||
| 梱包サイズ | 240 | 240 | ||
| 梱包形態 | TUBE | TUBE | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | NA | ||
| 防湿梱包 | NON DRY | NON DRY | ||
| 鉛フリー | Yes | Yes | ||
| ハロゲンフリー | No | No | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| 組立国 |
CN
|
CN
|
||
| ウェハ製造国 |
DE
|
AT
|
||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|||
|
|
||||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- 650 V with integrated fast body diode
- Low voltage overshoot in hard switching
- Significant Q G reduction
- Tighter R DS(on)max to R DS(on)typ window
- Easy to design-in
利点
- Low switching losses due to low Q rr
- Self limiting di/dt and dv/dt
- Low Qoss
- Reduced turn on and turn of delay times
- Outstanding CoolMOS™ quality
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.