IPW65R048CFDA
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

IPW65R048CFDA

650V, N-Ch, 48 mΩ max, Automotive MOSFET, PG-TO-247-3, CoolMOS™ CFDA
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPW65R048CFDA
IPW65R048CFDA
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    63.3 A
  • IDpuls (最大)
    228 A
  • Ptot (最大)
    500 W
  • QG
    270 nC
  • QG (typ @10V) (最大)
    270 nC
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    48 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    43 mΩ
  • RthJA (最大)
    62 K/W
  • RthJC (最大)
    0.25 K/W
  • Rth
    0.25 K/W
  • VDS (最大)
    650 V
  • VGS(th) (最大)
    4.5 V
  • VGS(th) (最小)
    3.5 V
  • トポロジー
    Full Bridge
  • パッケージ
    TO247
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 実装
    THT
  • 技術
    CoolMOS™ CFDA
  • 極性
    N
  • 認定
    Automotive

OPN
IPW65R048CFDAFKSA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,DE
個.
在庫あり
650V CoolMOS™ CFDA Superjunction (SJ) MOSFET is Infineon's second generation of market leading automotive qualified high voltage CoolMOS™ power MOSFETs. In addition to the well-known attributes of high quality and reliability required by the automotive industry, the 650V CoolMOS™ CFDA series provides also an integrated fast body diode.

特長

  • CoolMOS™ 3 series
  • low gate charge
  • low stored energy in COSS
  • low Qrr
  • automotive qualification
  • Fieldproven CoolMOS™ quality
  • CoolMOS™ since 1998

利点

  • higher switching frequencies
  • high efficiency @ soft switching
  • higher power density
  • MOSFET suits hard & resonant topologies
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ