これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IPW60R199CP
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IPW60R199CP

生産終了

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPW60R199CP
IPW60R199CP


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    16 A
  • ID (最大)
    16 A
  • IDpuls (最大)
    51 A
  • Ptot (最大)
    139 W
  • QG
    32 nC
  • QG (typ @10V)
    32 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    199 mΩ
  • RDS (on) (最大)
    199 mΩ
  • RthJA (最大)
    62 K/W
  • RthJC (最大)
    0.9 K/W
  • Rth
    0.9 K/W
  • VDS (最大)
    600 V
  • VGS(th) 範囲
    2.5 V~3.5 V
  • パッケージ
    TO247
  • 動作温度 (最小)
    -55 °C
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
IPW60R199CPFKSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE,MY

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE,MY
CoolMOS™ CP, Infineon's fifth series of CoolMOS™, is designed for hard and soft switching topologies, CCM PFC as well as PWM for ATX, notebook adapter PDP and LCD TV.

特長

  • Lowest figure of merit R on x Q g
  • Ultra low gate charge
  • Extreme dv/dt rate
  • Ultra low R DS(on), ultra low gate charge, very fast switching
  • V th 3 V, g fs very high, internal R g very low
  • High current capability
  • Significant reduction of conduction and switching losses
  • High power density and efficiency for superior power conversion systems
  • Best-in-class price/performance ratio

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ