IPW60R045CPA
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

IPW60R045CPA

600V, N-Ch, 45 mΩ max, Automotive MOSFET, PG-TO-247-3, CoolMOS™ CPA
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPW60R045CPA
IPW60R045CPA
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    60 A
  • IDpuls (最大)
    230 A
  • Ptot (最大)
    431 W
  • QG (typ @10V) (最大)
    150 nC
  • QG
    150 nC
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    45 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    40 mΩ
  • RthJC (最大)
    0.29 K/W
  • VDS (最大)
    600 V
  • VGS(th) (最大)
    3.5 V
  • VGS(th) (最小)
    2.5 V
  • トポロジー
    Full Bridge
  • パッケージ
    TO247
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 実装
    THT
  • 技術
    CoolMOS™ CPA
  • 極性
    N
  • 認定
    Automotive

OPN
IPW60R045CPAFKSA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
The well established 600V CoolMOS™ CP series is characterised with ultra low gate charge, extreme dv/dt rated, high peak current capability. It is AEC Q101 qualified and fits best in DCDC converters.

特長

  • CoolMOS™ CP series
  • low gate charge
  • low stored energy in COSS
  • automotive qualification
  • Fieldproven CoolMOS™ quality
  • CoolMOS™ since 1998

利点

  • high efficiency @ hard switching
  • higher power density
  • reduced cooling
  • MOSFET suits hard & resonant topologies
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ