ID (@25°C) (最大)109 A
-
ID (最大)109 A
-
IDpuls (最大)495 A
-
Ptot (最大)446 W
-
Qgd85 nC
-
QG (typ @10V)240 nC
-
QG240 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)17 mΩ
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)17 mΩ
-
RthJA (最大)62 K/W
-
RthJC (最大)0.28 K/W
-
Rth0.28 K/W
-
Special FeaturesHighest performance
-
Tj 範囲-55 °C~150 °C
-
VDS (最大)600 V
-
VGS(th) 範囲3 V~4 V
-
VGS(th)3.5 V
-
パッケージTO247
-
ピン数3 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装THT
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IPW60R017C7XKSA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TO247 | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO247 |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Reduced switching losses
- Excellent figure of merit Q G*R DS(on)
- Increased switching frequency
- Best R (on)*A in the market
- Rugged body diode
利点
- Higher frequency with no efficiency loss
- Key Efficiency Measure for All Loads
- 50% smaller magnetic components
- Smaller packages for same RDS(on)
- Versatile for Hard and Soft Switching
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.