IPU95R750P7
アクティブ
RoHS対応

IPU95R750P7

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPU95R750P7
IPU95R750P7


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    9 A
  • ID (最大)
    9 A
  • IDpuls (最大)
    27 A
  • Ptot (最大)
    73 W
  • QG (typ @10V)
    23 nC
  • QG
    23 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    750 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    750 mΩ
  • Special Features
    Price-performance
  • VDS (最大)
    950 V
  • VGS(th) 範囲
    2.5 V~3.5 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    IPAK
  • ピン数
    3 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
IPU95R750P7AKMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 IPAK
梱包サイズ 1500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 IPAK
梱包サイズ 1500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
The latest 950 V CoolMOS™ P7 technology focuses on the low-power SMPS market, for applications ranging from lighting, smart meter, mobile phone charger, notebook adapter, to AUX power supply and industrial SMPS. P7 has best-in-class VGS(th) of 3 V and a tolerance of only ±0.5 V, protected gate - making it very robust, and comes in a broad portfolio.

特長

  • CoolMOS™ 7 series
  • low gate charge
  • low stored energy in COSS
  • integrated gate resistor
  • Fieldproven CoolMOS™ quality
  • CoolMOS™ since 1998

利点

  • better control
  • high efficiency @ hard switching
  • higher power density
  • MOSFET suits hard & resonant topologies

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ