IPU80R600P7
Active and preferred
RoHS対応

IPU80R600P7

A new benchmark in efficiency and thermal performance
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPU80R600P7
IPU80R600P7
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    8 A
  • ID (最大)
    8 A
  • IDpuls (最大)
    22 A
  • Ptot (最大)
    60 W
  • Qgd
    8 nC
  • QG (typ @10V)
    20 nC
  • QG
    20 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    600 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    600 mΩ
  • RthJA (最大)
    62 K/W
  • RthJC (最大)
    2.1 K/W
  • Rth
    2.1 K/W
  • Special Features
    Price-performance
  • VDS (最大)
    800 V
  • VGS(th) 範囲
    2.5 V~3.5 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    IPAK
  • ピン数
    3 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
IPU80R600P7AKMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 IPAK
梱包サイズ 1500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 IPAK
梱包サイズ 1500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
With the 800 V CoolMOS™ P7 series, Infineon sets a benchmark in 800 V superjunction technologies and combines best-in-class performance with state-of-the-art ease of use. Robust gate module, body diode, and fast and clean switching are the features that make the product family a perfect fit for flyback-based consumer SMPS applications. It is also suitable for consumer PFC stages, solar, adapter, audio, lighting applications.

特長

  • CoolMOS™ 7 series
  • low gate charge
  • low stored energy in COSS
  • integrated gate resistor
  • Fieldproven CoolMOS™ quality
  • CoolMOS™ since 1998

利点

  • better control
  • high efficiency @ hard switching
  • higher power density
  • MOSFET suits hard & resonant topologies

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ