IPTC068N20NM6
Active and preferred
RoHS対応

IPTC068N20NM6

OptiMOS™ 6 power MOSFET 200 V normal level in TOLT package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPTC068N20NM6
IPTC068N20NM6


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    140 A
  • QG (typ @10V)
    71 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    6.8 mΩ
  • VDS (最大)
    200 V
  • VGS(th) 範囲
    3 V~4.5 V
  • VGS(th)
    3.7 V
  • パッケージ
    TOLT (HDSOP-16)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
IPTC068N20NM6ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLT
梱包サイズ 1800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLT
梱包サイズ 1800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
IPTC068N20NM6 leverages the advanced cell design of the OptiMOS™ 6 200 V technology to provide suitable alternative to legacy OptiMOS™ 3 and OptiMOS™ FD products.OptiMOS™ 6 200 V was designed to fulfill the requirements of a wide range of applications: from static switching to high frequency in hard and soft switching applications. Highest power density can be achieved with the combination of the TOLT package and the OptiMOS™ 6 technology.

特長

  • Industries lowest RDS(on) in 200 V
  • Industries lowest Qrr in 200 V
  • Compared to previous 200 V technology
  • Up to 42% lower RDS(on)
  • Up to 89% lower Qrr(typ)
  • 36% lower FOMg
  • More than 3 times softer diode
  • Improved capacitance linearity
  • Improved SOA
  • Tight Vgs(th) spread of +/- 750 mV
  • High avalanche ruggedness
  • Max Tj of 175°C and MSL1

利点

  • Low conduction and switching losses
  • Stable operation with improved EMI
  • Better current sharing when paralleling
  • Enhanced robustness
  • Improved system reliability
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ