これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
IPTC012N08NM5
生産終了
生産終了
RoHS対応

IPTC012N08NM5

生産終了
OptiMOS™ 5 power MOSFET in TOLT for excellent thermal performance

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    396 A
  • IDpuls (最大)
    1584 A
  • Ptot (最大)
    375 W
  • QG (typ @10V)
    175 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1.2 mΩ
  • VDS (最大)
    80 V
  • VGS(th) 範囲
    2.2 V~3.8 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    TOLT (HDSOP-16)
  • ピン数
    16 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
IPTC012N08NM5ATMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLT
梱包サイズ 1800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLT
梱包サイズ 1800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
This OptiMOS™ 5 MOSFET in TOLT (TO-Leaded top side-cooling) package, combines package innovation with OptiMOS™ 5 technology for best-in-class products in 80 V as well as high current rating for high power density designs.With top side-cooling the drain is exposed at the surface of the package and 95 percent of the heat dissipation can be promoted directly to the heatsink achieving better thermal performance compared to TOLL package.

特長

  • Low RDS(on)
  • High current rating >300 A
  • Top side cooling
  • Negative stand-off
  • Sn-free exposed pad

利点

  • Increased system efficiency enabling extended battery life time
  • High power density
  • Superior thermal performance
  • Saving in cooling system
  • Minimized thermal resistance to heatsink

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ