IPT60T040S7
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
IDpuls (最大)203 A
-
QG83 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)40 mΩ
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)40 mΩ
-
Special FeaturesSlow switching
-
VDS (最大)600 V
-
パッケージTOLL
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装SMT
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IPT60T040S7XTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TOLL | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TOLL |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Optimized price performance
- Tailored for low-frequency switching
- Reduced parasitic source inductance
- Seamless diagnostics
- Accurate and fast monitoring over time
- High current capability
- High power dissipation
- Enhanced protection
- Optimized thermal device utilization
利点
- Minimized conduction losses
- Increased system performances
- Allow more compact design over EMR
- Lower TCO over prolonged time
- Enabling of higher power density designs
- Reduction of external sensing elements
- Best utilization of power transistor
- 40% more accurate than discrete sensor
- 4x faster than discrete sensor solution
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.