ID (@25°C) (最大)44 A
-
ID (最大)44 A
-
IDpuls (最大)135 A
-
Ptot (最大)245 W
-
Qgd24 nC
-
QG (typ @10V)68 nC
-
QG68 nC
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)50 mΩ
-
RDS (on) (@10V) (最大)50 mΩ
-
RthJA (最大)62 K/W
-
RthJC (最大)0.51 K/W
-
Rth0.51 K/W
-
Special FeaturesHighest performance
-
VDS (最大)600 V
-
VGS(th) 範囲3 V~4 V
-
VGS(th)3.5 V
-
パッケージTOLL
-
ピン数8 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装SMT
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IPT60R050G7XTMA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TOLL | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY,TH
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TOLL |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY,TH
|
| ウェハ製造国 |
AT,DE
|
特長
- Best-in-class FOM R DS(on) x E oss
- Best-in-class R DS(on) x Q G
- Inbuilt Kelvin source pin
- Low parasitic source inductance (~1nH)
- MSL1 compliant, total Pb-free
- Enables improved thermal performance R th
利点
- Higher efficiency by C7 Gold technology
- Fast switching due to low inductance SMD
- Fast switching due to Kelvin source pin
- Low R DS(on) in small footprint
- Improved power density due to SMD
- Assembly cost reduction by using SMD
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.