IPT023N10NM5LF2
Active and preferred
RoHS対応

IPT023N10NM5LF2

OptiMOS™ 5 Single N-channel Linear FET 2 100 V, 2.3 mΩ, 243 A in TOLL package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPT023N10NM5LF2
IPT023N10NM5LF2
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    243 A
  • QG (typ @10V)
    115 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    2.3 mΩ
  • Special Features
    Wide SOA
  • VDS (最大)
    100 V
  • VGS(th) 範囲
    2.3 V~3.9 V
  • VGS(th)
    3.1 V
  • パッケージ
    TOLL (HSOF-8)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
IPT023N10NM5LF2ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,DE
個.
在庫あり
The OptiMOS™ 5 Linear FET 2 technology enables the best-in-class trade-off between on-state resistance and linear mode capability.Combined with the TOLL package, IPT023N10NM5LF2 is targeted for inrush current protection such as hot-swap, e-fuse, and battery protection in battery management systems (BMS).

特長

  • Wide safe operating area (SOA)
  • Low RDS(on)
  • Lower IGSS compared to Linear FET
  • Optimized transfer characteristic

利点

  • Rugged linear mode operation
  • Low condition losses
  • Improved gate driver compatibility
  • Better current sharing
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ