IPT007N06N
Active and preferred
RoHS対応

IPT007N06N

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPT007N06N
IPT007N06N
個.


製品仕様情報

  • Ciss
    16000 pF
  • Coss
    3400 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    486 A
  • IDpuls (最大)
    1944 A
  • Ptot (最大)
    375 W
  • QG (typ @10V)
    216 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    0.75 mΩ
  • RthJA (最大)
    62 K/W
  • RthJC (最大)
    0.4 K/W
  • Rth
    0.4 K/W
  • VDS (最大)
    60 V
  • VGS(th) 範囲
    2.1 V~3.3 V
  • VGS(th)
    2.8 V
  • バッテリー電圧
    24-36 V
  • パッケージ
    TOLL (HSOF-8)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
IPT007N06NATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
AT,DE
個.
在庫あり
Infineon's TO-Leadless package is optimized for high current applications such as forklift, light electric vehicles (LEV), POL (point-of-load) and telecom. This package is a perfect solution for high power applications where highest efficiency, outstanding EMI behaviour as well as best thermal behaviour and space reduction are required.

特長

  • Industry‘s lowest R DS(on)
  • Highest current capability >480A
  • Low package parasitics and inductances

利点

  • Less paralleling and cooling required
  • Highest system reliability
  • System cost reduction
  • Enabling very compact design
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ