IPP60R090CFD7
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

IPP60R090CFD7

Infineon’s answer to resonant high power topologies

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPP60R090CFD7
IPP60R090CFD7


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    25 A
  • ID (最大)
    25 A
  • IDpuls (最大)
    97 A
  • Ptot (最大)
    125 W
  • QG (typ @10V)
    51 nC
  • QG
    51 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    90 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    90 mΩ
  • Special Features
    Fast recovery diode
  • VDS (最大)
    600 V
  • VGS(th) 範囲
    3.5 V~4.5 V
  • VGS(th)
    4 V
  • パッケージ
    TO220
  • ピン数
    3 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
IPP60R090CFD7XKSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,DE
The 600V CoolMOS™ CFD7 is Infineon’s latest high voltage superjunction MOSFET technology with integrated fast body diode, completing the CoolMOS™ 7 series. CoolMOS™ CFD7 comes with reduced gate charge (Qg), improved turn-off behavior and a reverse recovery charge (Qrr) of up to 69% lower compared to the competition, as well as the lowest reverse recovery time (trr) in the market.

特長

  • CoolMOS™ 7 series
  • low gate charge
  • low stored energy in COSS
  • low Qrr
  • Fieldproven CoolMOS™ quality
  • CoolMOS™ since 1998

利点

  • higher switching frequencies
  • high efficiency @ soft switching
  • higher power density
  • MOSFET suits hard & resonant topologies

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ