IPP120N08S4-03
新規設計非推奨
RoHS対応

IPP120N08S4-03

80 V, N-Ch, 2.5 mΩ max, Automotive MOSFET, TO-220, OptiMOS™-T2

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    120 A
  • IDpuls (最大)
    480 A
  • Ptot (最大)
    278 W
  • QG (typ @10V) (最大)
    167 nC
  • QG (typ @10V)
    128 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    2.5 mΩ
  • RthJC (最大)
    0.54 K/W
  • VDS (最大)
    80 V
  • VGS(th) 範囲
    2 V~4 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    TO220 (PG-TO220-3)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™T2
  • 極性
    N
  • 認定
    Automotive

OPN
IPP120N08S403AKSA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE,MY

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE,MY

特長

  • N-channel - Enhancement mode
  • Automotive AEC Q101 qualified
  • MSL1 up to 260°C peak reflow
  • 175°C operating temperature
  • Green product (RoHS compliant)
  • 100% Avalanche tested
  • Ultra low RDS(on)
  • PPAP capable device

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ