Ciss2000 pF
-
Coss490 pF
-
ID (@25°C) (最大)45 A
-
IDpuls (最大)180 A
-
Ptot (最大)83 W
-
QG (typ @10V)27 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)6 mΩ
-
Rth1.8 K/W
-
VDS (最大)60 V
-
VGS(th) 範囲2.1 V~3.3 V
-
VGS(th)2.8 V
-
パッケージTO-220
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性N
|
OPN
|
IPP060N06NAKSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO220 |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TO220 |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Optimized for synchronous rectification
- 40% lower RDS(on) than alternative devices
- 40% improvement of FOM over similar devices
- RoHS compliant - halogen free
- MSL1 rated
利点
- Highest system efficiency
- Less paralleling required
- Increased power density
- System cost reduction
- Very low voltage overshoot
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.