IPP041N04N G
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

IPP041N04N G

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPP041N04N G
IPP041N04N G
個.


製品仕様情報

  • Ciss
    3400 pF
  • Coss
    980 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    80 A
  • IDpuls (最大)
    400 A
  • Ptot (最大)
    94 W
  • QG (typ @10V)
    42 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    4.1 mΩ
  • Rth
    1.6 K/W
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) 範囲
    2 V~4 V
  • パッケージ
    TO-220
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
IPP041N04NGXKSA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
AT,MY
個.
在庫あり
OptiMOS™ 40V is a perfect choice for synchronous rectification in switched mode power supplies (SMPS) such as those found in servers and desktops. In addition these devices can be used for a broad range of industrial applications including motor control and fast switching DC-DC converter.

特長

  • Charge x RDS(on)product (FOM)
  • Low on-resistance R DS(on)
  • Ideal for fast switching applictions
  • RoHS compliant - halogen free
  • MSL1 rated

利点

  • Highest system efficiency
  • Less paralleling required
  • Increased power density
  • System cost reduction
  • Very low voltage overshoot

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ