IPP023NE7N3 G
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

IPP023NE7N3 G

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPP023NE7N3 G
IPP023NE7N3 G
個.


製品仕様情報

  • Ciss
    10800 pF
  • Coss
    2420 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    120 A
  • IDpuls (最大)
    400 A
  • Ptot (最大)
    300 W
  • QG (typ @10V)
    155 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    2.3 mΩ
  • Rth
    0.5 K/W
  • VDS (最大)
    75 V
  • VGS(th) 範囲
    2.3 V~3.8 V
  • VGS(th)
    3.1 V
  • パッケージ
    TO-220
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
IPP023NE7N3GXKSA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
The 75V OptiMOS™ technology specializes in synchronous rectification applications. Based on the leading 80V technology these 75V products feature simultaneously lowest on-state resistances and superior switching performance.

特長

  • Optimized for synchronous rectification
  • Best switching performance
  • World’s lowest R DS(on)
  • Very low Q g & Q gd
  • Excellent Qg x RDS(on) product (FOM)
  • RohS compliant - halogen free
  • MSL3 rated

利点

  • Environmentally friendly
  • Increased efficiency
  • Highest power density
  • Less paralleling required
  • Smallest board-space consumption
  • Easy-to-design products
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ