IPP011N03LF2S
アクティブ
RoHS対応

IPP011N03LF2S

StrongIRFET™ 2 power MOSFET 30 V in TO-220 package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPP011N03LF2S
IPP011N03LF2S
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    210 A
  • IDpuls (最大)
    840 A
  • QG (typ @4.5V)
    108 nC
  • QG (typ @10V)
    224 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1.05 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    1.5 mΩ
  • Special Features
    Logic Level
  • VDS (最大)
    30 V
  • VGS(th) 範囲
    1.35 V~2.35 V
  • VGS(th)
    1.85 V
  • パッケージ
    TO-220
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
IPP011N03LF2SAKSA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 1000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 1000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり

特長

  • General purpose products
  • Excellent robustness
  • Superior price/performance ratio
  • Broad availability at distributors
  • Standard packages and pin-out
  • High manufacturing & supply standards

利点

  • Addresses a wide range of applications
  • High quality and competitive price
  • Convenient selection & purchasing
  • Ease of design-in
  • Simplified product services
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ