ID (@25°C) (最大)4 A
-
ID (最大)4 A
-
IDpuls (最大)10 A
-
Ptot (最大)7 W
-
QG10 nC
-
QG (typ @10V)10 nC
-
RDS (on) (最大)2000 mΩ
-
RDS (on) (@10V) (最大)2000 mΩ
-
Special Featuresprice/performance
-
VDS (最大)950 V
-
VGS(th) 範囲2.5 V~3.5 V
-
VGS(th)3 V
-
パッケージSOT-223-3
-
ピン数3 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装SMT
-
極性N
|
OPN
|
IPN95R2K0P7ATMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOT-223-3 |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOT-223-3 |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Best-in-class FOM RDS(on) Eoss; reduced Qg, Ciss and Coss
- Best-in-class DPAK RDS(on) of 450 mΩ
- Best-in-class VGS(th) of 3 V and smallest VGS(th) variation of ±0.5 V
- Integrated Zener diode ESD protection up to Class 2 (HBM)
- Best-in-class quality and reliability
利点
- Up to 1% efficiency gain and 2°C to 10°C lower MOSFET temperature, compared to CoolMOS™ C3
- Enabling higher power density designs, BOM savings, and lower assembly cost
- Easy to drive and to design-in
- Better production yield by reducing ESD related failures
- Less production issues and reduced field returns
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.