Ciss460 pF
-
Coss9 pF
-
ID (最大)7 A
-
ID (@25°C) (最大)7 A
-
IDpuls (最大)17 A
-
Ptot (最大)7.2 W
-
Qgd7 nC
-
QG (typ @10V)17 nC
-
QG17 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)750 mΩ
-
RDS (on) (最大)750 mΩ
-
RthJA (最大)160 K/W
-
Special Featuresprice/performance
-
VDS (最大)800 V
-
VGS(th) 範囲2.5 V~3.5 V
-
VGS(th)3 V
-
パッケージSOT-223-3
-
ピン数3 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装SMT
-
極性N
|
OPN
|
IPN80R750P7ATMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOT-223-3 |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOT-223-3 |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Best-in-class FOM R DS(on) * E oss; reduced Qg, C iss and C oss
- Best-in-class DPAK R DS(on) of 280mΩ
- Best-in-class V (GS)th of 3V and smallest V (GS)th variation of ± 0.5V
- Integrated Zener diode ESD protection up to Class 2 (HBM)
- Best-in-class quality and reliability
- Fully optimized portfolio
利点
- 0.1% to 0.6% efficiency gain and 2°C to 8°C lower MOSFET temperature as compared to CoolMOS™ C3
- Enabling higher power density designs, BOM savings and lower assembly cost
- Easy to drive and to design-in
- Better production yield by reducing ESD related failures
- Less production issues and reduced field returns
- Easy to select right parts for fine tuning of designs
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.