IPN65R1K5CE

IPN65R1K5CE

Cost-effective drop-in replacement for DPAK

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPN65R1K5CE
IPN65R1K5CE


製品仕様情報

  • ID (最大)
    5.2 A
  • ID (@25°C) (最大)
    5.2 A
  • IDpuls (最大)
    9.2 A
  • Ptot (最大)
    5 W
  • Qgd
    5.8 nC
  • QG
    10.5 nC
  • QG (typ @10V)
    10.5 nC
  • RDS (on) (最大)
    1500 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1500 mΩ
  • RthJA (最大)
    75 K/W
  • Special Features
    price/performance
  • VDS (最大)
    650 V
  • VGS(th) 範囲
    2.5 V~3.5 V
  • パッケージ
    SOT-223-3
  • ピン数
    3 Pins
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
Infineon is growing the portfolio of CoolMOS™ CE with the SOT-223 package as a cost effective alternative to DPAK that also enables footprint reduction in some designs. The package can be placed on a typical DPAK footprint and comes with only a small compromise in thermal behavior. The SOT-223 from Infineon targets LED lighting and mobile charger applications.

特長

  • Drop-in replacement for DPAK at lower cost
  • Space savings in designs with low power dissipation
  • Comparable thermal behavior to DPAK

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ