IPN50R2K0CE
アクティブ
RoHS対応

IPN50R2K0CE

Cost-effective drop-in replacement for DPAK
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPN50R2K0CE
IPN50R2K0CE
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    2.4 A
  • ID (最大)
    2.4 A
  • IDpuls (最大)
    6.1 A
  • Ptot (最大)
    5 W
  • Qgd
    3.5 nC
  • QG
    6 nC
  • QG (typ @10V)
    6 nC
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    2000 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    2000 mΩ
  • RthJA (最大)
    75 K/W
  • Special Features
    Price-performance
  • VDS (最大)
    500 V
  • VGS(th) 範囲
    2.5 V~3.5 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    SOT-223-3
  • ピン数
    3 Pins
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
IPN50R2K0CEATMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-223-3
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOT-223-3
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
Infineon is growing the portfolio of CoolMOS™ CE with the SOT-223 package as a cost effective alternative to DPAK that also enables footprint reduction in some designs. The package can be placed on a typical DPAK footprint and comes with only a small compromise in thermal behavior. The SOT-223 from Infineon targets LED lighting and mobile charger applications.

特長

  • CoolMOS™ CE series
  • low gate charge
  • low stored energy in COSS
  • integrated gate resistor
  • Fieldproven CoolMOS™ quality
  • CoolMOS™ since 1998

利点

  • better control
  • high efficiency @ hard switching
  • higher power density
  • MOSFET suits hard & resonant topologies
  • Enables high power density
  • Low cost DPak alternative
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ