IPLU250N04S4-1R7
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

IPLU250N04S4-1R7

40 V, N-Ch, 1.7 mΩ max, Automotive MOSFET, TOLL (10x12), OptiMOS™-T2

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPLU250N04S4-1R7
IPLU250N04S4-1R7


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2029
  • ID (@25°C) (最大)
    250 A
  • IDpuls (最大)
    1000 A
  • Ptot (最大)
    188 W
  • QG (typ @10V) (最大)
    100 nC
  • QG (typ @10V)
    76 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1.7 mΩ
  • RthJC (最大)
    0.8 K/W
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) 範囲
    2 V~4 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    TOLL (PG-HSOF-8-1)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™T2
  • 極性
    N
  • 発売年
    2014
  • 認定
    Automotive

OPN
IPLU250N04S41R7XTMA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLL
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠

特長

  • N-channel - Enhancement mode
  • Automotive AEC Q101 qualified
  • MSL1 up to 260°C peak reflow
  • 175°C operating temperature
  • Green product (RoHS compliant)
  • 100% Avalanche tested
  • Ultra low RDS(on)
  • PPAP capable device
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ