ID (@25°C) (最大)103 A
-
IDpuls (最大)359 A
-
QG122 nC
-
QG (typ @10V)122 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)24 mΩ
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)24 mΩ
-
Special FeaturesBest price-performance with highest efficiency and fast recovery diode
-
VDS (最大)600 V
-
VGS(th) 範囲3.7 V~4.7 V
-
VGS(th)4.2 V
-
パッケージTOLT
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装SMT
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IPLT60R024CM8XTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TOLT | |
| 梱包サイズ | 1800 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TOLT |
| 梱包サイズ | 1800 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- 損失を大幅に削減
- 優れた整流耐性
- 高速ボディダイオードを内蔵
- ESD保護
- .XT相互接続技術
- ハードスイッチングおよびソフトスイッチングアプリケーション向け
利点
- 電力密度の向上
- 使いやすさと設計サイクルの短縮
- 最高の価格性能比
- システムサイズの縮小
- 複数のトポロジーの有効化
- 熱性能の向上
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.