ID (@25°C) (最大)5.7 A
-
ID (最大)5.7 A
-
IDpuls (最大)12.8 A
-
Ptot (最大)32.1 W
-
QG (typ @10V)6.8 nC
-
QG6.8 nC
-
RDS (on) (最大)900 mΩ
-
RDS (on) (@10V) (最大)900 mΩ
-
VDS (最大)700 V
-
VGS(th) 範囲2.5 V~3.5 V
-
VGS(th)3 V
-
パッケージThin-PAK 5x6
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装SMT
-
極性N
|
OPN
|
IPLK70R900P7ATMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | Thin-PAK 5x6 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | Thin-PAK 5x6 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- CoolMOS™ 7 series
- low gate charge
- low stored energy in COSS
- integrated gate resistor
- Fieldproven CoolMOS™ quality
- CoolMOS™ since 1998
利点
- better control
- high efficiency @ hard switching
- higher power density
- MOSFET suits hard & resonant topologies
- Enables high power density
- Enables better control
- Kelvin source
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.