IPL60R210P6
新規設計非推奨
RoHS対応

IPL60R210P6

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPL60R210P6
IPL60R210P6


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    19.2 A
  • ID (最大)
    19.2 A
  • IDpuls (最大)
    52 A
  • Ptot (最大)
    151 W
  • QG (typ @10V)
    37 nC
  • QG
    37 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    210 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    210 mΩ
  • RthJA (最大)
    62 K/W
  • RthJC (最大)
    0.83 K/W
  • Rth
    0.83 K/W
  • VDS (最大)
    600 V
  • VGS(th) 範囲
    3.5 V~4.5 V
  • VGS(th)
    4 V
  • パッケージ
    Thin-PAK 8x8
  • ピン数
    5 Pins
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
IPL60R210P6AUMA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Thin-PAK 8x8
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE,MY

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Thin-PAK 8x8
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE,MY
Infineons CoolMOS™ P6 superjunction MOSFET family is designed to enable higher system efficiency whilst being easy to design in. CoolMOS™ P6 closes the gap between technologies which focus on delivering ultimate performance and those which concentrate more on ease-of-use.

特長

  • Reduced gate charge (Q g)
  • Higher V th
  • Good body diode ruggedness
  • Optimized integrated R g
  • Improved dv/dt from 50V/ns
  • CoolMOS™: 12+ years superjunction exp.

利点

  • Efficiency improvement in light loads
  • Improved efficiency in soft switching
  • Versatile switching topologies support
  • Efficiency with controllable switching
  • High robustness and better efficiency
  • Outstanding quality and reliability
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ