IPL60R105P7
Active and preferred
RoHS対応

IPL60R105P7

Optimized superjunction MOSFETs merging high energy efficiency with ease-of-use
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPL60R105P7
IPL60R105P7
個.


製品仕様情報

  • Ciss
    1952 pF
  • Coss
    33 pF
  • ID (最大)
    33 A
  • ID (@25°C) (最大)
    33 A
  • IDpuls (最大)
    100 A
  • Ptot (最大)
    137 W
  • Qgd
    14 nC
  • QG (typ @10V)
    45 nC
  • QG
    45 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    105 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    105 mΩ
  • RthJA (最大)
    62 K/W
  • RthJC (最大)
    0.91 K/W
  • Rth
    0.91 K/W
  • Special Features
    Price-performance
  • VDS (最大)
    600 V
  • VGS(th) 範囲
    3 V~4 V
  • VGS(th)
    3.5 V
  • パッケージ
    Thin-PAK 8x8
  • ピン数
    5 Pins
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
IPL60R105P7AUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Thin-PAK 8x8
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Thin-PAK 8x8
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2a
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
The 600V CoolMOS™ P7 superjunction (SJ) MOSFET is the successor to the 600V CoolMOS™ P6 series. It continues to balance the need for high efficiency against the ease-of-use in the design process. The best-in-class R onxA and the inherently low gate charge (Q G) of the CoolMOS™ 7th generation platform ensure its high efficiency.

特長

  • CoolMOS™ 7 series
  • low gate charge
  • low stored energy in COSS
  • integrated gate resistor
  • Fieldproven CoolMOS™ quality
  • CoolMOS™ since 1998

利点

  • better control
  • high efficiency @ hard switching
  • higher power density
  • MOSFET suits hard & resonant topologies
  • Enables high power density
  • Enables better control
  • Kelvin source
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ