IPI80N06S2-08

IPI80N06S2-08

55 V, N-Ch, 8 mΩ max, Automotive MOSFET, I2PAK, OptiMOS™

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPI80N06S2-08
IPI80N06S2-08


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    80 A
  • IDpuls (最大)
    320 A
  • Ptot (最大)
    215 W
  • QG (typ @10V) (最大)
    72 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    8 mΩ
  • RthJC (最大)
    0.7 K/W
  • VDS (最大)
    55 V
  • VGS(th) (最小)
    2.1 V
  • VGS(th) (最大)
    4 V
  • パッケージ
    I2PAK (PG-TO262-3)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™
  • 極性
    N
  • 認定
    Automotive

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

特長

  • N-channel - Enhancement mode
  • Automotive AEC Q101 qualified
  • MSL1 up to 260°C peak reflow
  • 175°C operating temperature
  • Green Package (RoHS compliant)
  • Ultra low RDS(on)
  • 100% Avalanche tested
  • PPAP Capable Device

利点

  • Highest current capability
  • Lowest switching & conduction losses
  • Highest thermal efficiency
  • Robust packages & superior quality
  • Optimized Qg tot, smaller drivers output

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ