IPI50N10S3L-16

IPI50N10S3L-16

100 V, N-Ch, 15.4 mΩ max, Automotive MOSFET, I2PAK, OptiMOS™-T

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPI50N10S3L-16
IPI50N10S3L-16


製品仕様情報

  • Country of Assembly ((Last BE site, current, subject to change))
    Malaysia
  • Country of Diffusion ((Last FE site, current, subject to change))
    Germany, Malaysia
  • ID (@25°C) (最大)
    50 A
  • IDpuls (最大)
    200 A
  • Ptot (最大)
    100 W
  • QG (typ @10V) (最大)
    64 nC
  • QG (typ @10V)
    49 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    15.4 mΩ
  • RthJC (最大)
    1.5 K/W
  • VDS (最大)
    100 V
  • VGS(th)
    1.7 V
  • VGS(th) (最大)
    2.4 V
  • VGS(th) (最小)
    1.2 V
  • パッケージ
    I2PAK (PG-TO262-3)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™T
  • 極性
    N
  • 認定
    Automotive

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

特長

  • N-Channel - Enhancement mode
  • Automotive AEC Q101 qualified
  • MSL1 up to 260°C peak reflow
  • 175°C operating temperature
  • Green package (lead free)
  • 100% Avalanche tested
  • PPAP Capable Device

利点

  • Highest current capability 180A
  • Lowest switching and conduction losses
  • Highest thermal efficiency
  • Robust packages & superior quality
  • Optimized total gate charge
  • Smaller driver output stages

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ