IPG20N10S4L-35A
Active and preferred
RoHS対応

IPG20N10S4L-35A

100 V, Dual N-Ch, 35 mΩ max, Automotive MOSFET, dual SSO8 (5x6), OptiMOS™-T2
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPG20N10S4L-35A
IPG20N10S4L-35A
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2034
  • ID (@25°C) (最大)
    20 A
  • IDpuls (最大)
    80 A
  • Ptot (最大)
    43 W
  • QG (typ @10V) (最大)
    17.4 nC
  • QG (typ @10V)
    13.4 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    35 mΩ
  • RthJC (最大)
    3.5 K/W
  • VDS (最大)
    100 V
  • VGS(th) 範囲
    1.1 V~2.1 V
  • VGS(th)
    1.6 V
  • パッケージ
    dual SS08 (PG-TDSON-8)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™T2
  • 極性
    N+N
  • 発売年
    2013
  • 認定
    Automotive

OPN
IPG20N10S4L35AATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Dual SSO8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2034
発売開始日 03/2013
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 Dual SSO8
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2034
発売開始日 03/2013
組立国
MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり

特長

  • Dual N-chan-Logic Level-Enhancement mode
  • AEC Q101 qualified
  • MSL1 up to 260°C peak reflow
  • 175°C operating temperature
  • Green Product (RoHS compliant)
  • 100% Avalanche tested
  • PPAP Capable Device

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ