Currently planned availability until at least2034
-
ID (@25°C) (最大)20 A
-
IDpuls (最大)80 A
-
Ptot (最大)43 W
-
QG (typ @10V) (最大)12 nC
-
QG (typ @10V)9.4 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)65 mΩ
-
RthJC (最大)3.5 K/W
-
VDS (最大)55 V
-
VGS(th) 範囲1.2 V~2 V
-
VGS(th)1.6 V
-
パッケージdual SS08 (PG-TDSON-8)
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
技術OptiMOS™
-
極性N+N
-
発売年2009
-
認定Automotive
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IPG20N06S2L65ATMA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | Dual SSO8 | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2030 | |
| 発売開始日 | 11/2009 | |
| 組立国 |
CN,MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | Dual SSO8 |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2030 |
| 発売開始日 | 11/2009 |
| 組立国 |
CN,MY
|
| ウェハ製造国 |
AT,MY
|
特長
- Dual N-ch-Logic Level-Enhancement mode
- Automotive AEC Q101 qualified
- MSL1 up to 260°C peak reflow
- 175°C operating temperature
- Green Product (RoHS compliant)
- 100% Avalanche tested
- PPAP Capable Device
- Dual Super S08 substitutes DPAKs
利点
- Significant PCB area savings
- System level cost reduction
- Bond wire is 200um for up to 20A current
- Larger source lead for wire bonding
- Package: PG-TDSON-8-4
- Equal performance to DPAK, same die size
- Exposed pad for thermal transfer
- 2 N-Channel MOSFETs; Isolated Leadframes
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.