IPF010N06NF2S
アクティブ
RoHS対応

IPF010N06NF2S

StrongIRFET™ 2 single N-channel power MOSFET 60 V in D²PAK 7-pin package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPF010N06NF2S
IPF010N06NF2S
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    293 A
  • ID (最大)
    293 A
  • IDpuls (最大)
    1172 A
  • Ptot (最大)
    300 W
  • QG
    203 nC
  • QG (typ @10V)
    203 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1.05 mΩ
  • RDS (on) (最大)
    1.05 mΩ
  • VDS (最大)
    60 V
  • VGS(th) 範囲
    2.1 V~3.3 V
  • VGS(th)
    2.8 V
  • バッテリー電圧
    24-66 V
  • パッケージ
    D2PAK 7pin (TO-263 7pin)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
IPF010N06NF2SATMA1
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK 7-pin
梱包サイズ 800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK 7-pin
梱包サイズ 800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
Infineon's StrongIRFET™ 2 power MOSFET 60 V features lowest RDS(on) of 1.05 mOhm, addressing a broad range of applications from low- to high-switching frequency.

特長

  • Availability from distribution partners
  • Excellent price/performance ratio
  • Ideal for high & low switching frequency
  • Industry standard footprint package
  • High current rating
  • Capable of wave-soldering

利点

  • Multi-vendor compatibility
  • Right-fit products
  • Supports a wide variety of applications
  • Standard Pinout for Drop-In Replacement
  • Increased current carrying capability
  • Ease of manufacturing

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ