IPDQ60T010S7A
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ID (@25°C) (最大)174 A
-
ID (最大)174 A
-
IDpuls (最大)796 A
-
QG318 nC
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)10 mΩ
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)9 mΩ
-
Special FeaturesSlow switching
-
VDS (最大)600 V
-
VGS(th) 範囲3.5 V~4.5 V
-
VGS(th)4 V
-
パッケージQ-DPAK
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装SMT
-
技術CoolMOS™ S7TA
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IPDQ60T010S7AXTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | Q-DPAK | |
| 梱包サイズ | 750 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | Q-DPAK |
| 梱包サイズ | 750 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Optimized price performance
- Tailored for low-frequency switching
- Reduced parasitic source inductance
- Seamless diagnostics
- Accurate and fast monitoring
- High current capability
- Enhanced protection
- Optimized thermal device utilization
- Top-side-cooled package
利点
- Minimized conduction losses
- Increased system performances
- Allowing more compact design over EMR
- Lower TCO over prolonged time
- Enabling higher power density designs
- Reduction of external sensing elements
- Best utilization of power transistor
- 40% more accurate than discrete sensor
- 4x faster than discrete sensor solution
- Optimal PCB space utilization
- Enabling functional safety
- Best-in-class thermal dissipation
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.