IPD80R280P7
Active and preferred
RoHS対応

IPD80R280P7

A new benchmark in efficiency and thermal performance
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPD80R280P7
IPD80R280P7
個.


製品仕様情報

  • ID (最大)
    17 A
  • ID (@25°C) (最大)
    17 A
  • IDpuls (最大)
    45 A
  • Ptot (最大)
    101 W
  • Qgd
    15 nC
  • QG (typ @10V)
    36 nC
  • QG
    36 nC
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    280 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    280 mΩ
  • RthJA (最大)
    62 K/W
  • RthJC (最大)
    1.2 K/W
  • Rth
    1.2 K/W
  • Special Features
    Price-performance
  • VDS (最大)
    800 V
  • VGS(th) 範囲
    2.5 V~3.5 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    DPAK
  • ピン数
    3 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
IPD80R280P7ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
With the 800 V CoolMOS™ P7 series, Infineon sets a benchmark in 800 V superjunction technologies and combines best-in-class performance with state-of-the-art ease of use. Robust gate module, body diode, and fast and clean switching are the features that make the product family a perfect fit for flyback-based consumer SMPS applications. It is also suitable for consumer PFC stages, solar, adapter, audio, lighting applications.

特長

  • CoolMOS™ 7 series
  • low gate charge
  • low stored energy in COSS
  • integrated gate resistor
  • Fieldproven CoolMOS™ quality
  • CoolMOS™ since 1998

利点

  • better control
  • high efficiency @ hard switching
  • higher power density
  • MOSFET suits hard & resonant topologies
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ