IPD70N10S3L-12
Active and preferred
RoHS対応

IPD70N10S3L-12

100 V, N-Ch, 11.5 mΩ max, Automotive MOSFET, DPAK, OptiMOS™-T
複数のOPNを利用可能
個.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2030
  • ID (@25°C) (最大)
    70 A
  • IDpuls (最大)
    280 A
  • Ptot (最大)
    125 W
  • QG (typ @10V) (最大)
    77 nC
  • QG (typ @10V)
    59 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    11.5 mΩ
  • RthJC (最大)
    1.2 K/W
  • VDS (最大)
    100 V
  • VGS(th) 範囲
    1.2 V~2.4 V
  • VGS(th)
    1.7 V
  • パッケージ
    DPAK (PG-TO252-3)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™T
  • 極性
    N
  • 発売年
    2008
  • 認定
    Automotive

OPN
IPD70N10S3L12ATMA2 IPD70N10S3L12ATMA1
製品ステータス active and preferred not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK DPAK
梱包サイズ 2500 2500
梱包形態 TAPE & REEL TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1 N/A
防湿梱包 NON DRY NON DRY
鉛フリー No No
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes
長期供給予定期限 2030 -
発売開始日 06/2023 -
組立国
MY
-
ウェハ製造国
AT,MY
-
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2030
発売開始日 06/2023
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
個.
在庫あり

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 -
発売開始日 -
組立国 -
ウェハ製造国 -

特長

  • N-Channel - Enhancement mode
  • Automotive AEC Q101 qualified
  • MSL1 up to 260°C peak reflow
  • 175°C operating temperature
  • 100% Avalanche tested
  • Green Product (RoHS compliant)
  • PPAP Capable Device

利点

  • Highest current capability 180A
  • Low switching and conduction losses
  • High thermal efficiency
  • Robust packages & superior quality
  • Optimized total gate charge
  • Smaller driver output stages

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ