IPD65R660CFD
新規設計非推奨
RoHS対応

IPD65R660CFD

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPD65R660CFD
IPD65R660CFD


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    6 A
  • ID (最大)
    6 A
  • IDpuls (最大)
    17 A
  • Ptot (最大)
    63 W
  • QG
    22 nC
  • QG (typ @10V)
    22 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    660 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    660 mΩ
  • RthJA (最大)
    62 K/W
  • RthJC (最大)
    2 K/W
  • Rth
    2 K/W
  • VDS (最大)
    650 V
  • VGS(th) 範囲
    3.5 V~4.5 V
  • VGS(th)
    4 V
  • パッケージ
    DPAK, DPAK
  • ピン数
    3 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
IPD65R660CFDATMA2
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
Replacement for 650V CoolMOS™ CFD2 is 600V CoolMOS™ CFD7 650V CoolMOS™ CFD2 is Infineon's second generation of market leading high voltage CoolMOS™ MOSFETs with integrated fast body diode. The CFD2 devices are the successor of 600V CFD with improved energy efficiency. The softer commutation behavior and therefore better EMI behavior gives this product a clear advantage in comparison with competitor parts.

特長

  • 650 V with integrated fast body diode
  • Low voltage overshoot in hard switching
  • Significant Q G reduction
  • Tighter R DS(on)max to R DS(on)typ window
  • Easy to design-in

利点

  • Low switching losses due to low Q rr
  • Self limiting di/dt and dv/dt
  • Low Qoss
  • Reduced turn on and turn of delay times
  • Outstanding CoolMOS™ quality

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ