IPD50R399CP
新規設計非推奨
RoHS対応

IPD50R399CP

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPD50R399CP
IPD50R399CP


製品仕様情報

  • ID (最大)
    9 A
  • ID (@25°C) (最大)
    9 A
  • IDpuls (最大)
    20 A
  • Ptot (最大)
    83 W
  • QG (typ @10V)
    13 nC
  • QG
    13 nC
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)
    399 mΩ
  • RDS (on) (@ Tj = 25°C)
    360 mΩ
  • RthJA (最大)
    62 K/W
  • RthJC (最大)
    1.5 K/W
  • Rth
    1.9 K/W
  • VDS (最大)
    500 V
  • VGS(th) 範囲
    2.5 V~3.5 V
  • パッケージ
    DPAK
  • ピン数
    3 Pins
  • 動作温度 (最小)
    -55 °C
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
IPD50R399CPATMA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
MY

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MY
ウェハ製造国
MY
CoolMOS™ CP, Infineon's fifth series of CoolMOS™, is designed for hard and soft switching topologies, CCM PFC as well as PWM for ATX, notebook adapter PDP and LCD TV.

特長

  • Lowest FOM R on x Q g
  • Ultra low gate charge
  • High dv/dt rate
  • Low R DS(on), low Q G, fast switching
  • V th 3 V, high g fs high, low internal R g
  • High current capability
  • Best-in-class price/performance ratio

利点

  • Reduced conduction and switching losses
  • High power density and efficiency
  • Hard and soft switching topologies

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ