ID (最大)2.2 A
-
ID (@25°C) (最大)2.2 A
-
IDpuls (最大)6.3 A
-
Ptot (最大)19 W
-
QG6 nC
-
QG (typ @10V)6 nC
-
RDS (on) (最大)2000 mΩ
-
RDS (on) (@10V) (最大)2000 mΩ
-
RthJA (最大)62 K/W
-
RthJC (最大)6.66 K/W
-
Rth6.66 K/W
-
Special Featuresprice/performance
-
VDS (最大)500 V
-
VGS(th) 範囲2.5 V~3.5 V
-
VGS(th)3 V
-
パッケージDPAK
-
ピン数3 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装SMT
-
極性N
|
OPN
|
IPD50R2K0CEAUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DPAK |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DPAK |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Reduced energy stored in output capacitance (E oss)
- High body diode ruggedness
- Reduced reverse recovery charge (Q rr )
- Reduced gate charge (Q g )
利点
- Easy control of switching behavior
- Better light load efficiency compared to previous CoolMOS™ generations
- Cost attractive alternative compared to standard MOSFETs
- Outstanding quality and reliability of CoolMOS™ technology
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.