IPD50N03S4L-06
Active and preferred
RoHS対応

IPD50N03S4L-06

30 V, N-Ch, 5.5 mΩ max, Automotive MOSFET, DPAK, OptiMOS™-T2
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPD50N03S4L-06
IPD50N03S4L-06
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2032
  • ID (@25°C) (最大)
    50 A
  • IDpuls (最大)
    200 A
  • Ptot (最大)
    56 W
  • QG (max @10V)
    24 nC
  • QG (typ @10V) (最大)
    31 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    5.5 mΩ
  • RthJC (最大)
    2.7 K/W
  • VDS (最大)
    30 V
  • VGS(th) 範囲
    1 V~2.2 V
  • VGS(th)
    1.5 V
  • パッケージ
    DPAK (PG-TO252-3)
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 技術
    OptiMOS™T2
  • 極性
    N
  • 発売年
    2008
  • 認定
    Automotive

OPN
IPD50N03S4L06ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2032
発売開始日 10/2008
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DPAK
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2032
発売開始日 10/2008
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,MY
個.
在庫あり

特長

  • N-channel - Enhancement mode
  • Automotive AEC Q101 qualified
  • MSL1 up to 260°C peak reflow
  • 175°C operating temperature
  • Green product (RoHS compliant)
  • 100% Avalanche tested
  • PPAP Capable Device

利点

  • Low switching and conduction losses
  • Highest thermal efficiency
  • Robust packages & superior quality
  • Optimized total gate charge
  • Smaller driver output stages
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ