ID (最大)-9 A
-
ID (@25°C) (最大)-9 A
-
IDpuls (最大)-36 A
-
Ptot (最大)83 W
-
QG (typ @4.5V)-21 nC
-
QG (typ @10V)-43 nC
-
QG-43 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)420 mΩ
-
RDS (on) (最大)420 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)430 mΩ
-
VDS (最大)-150 V
-
VGS(th) 範囲-1 V~-2 V
-
パッケージDPAK (TO-252)
-
ピン数3 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装SMT
-
極性P
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IPD42DP15LMATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | DPAK | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DPAK |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- High and low switching frequency
- Avalanche ruggedness
- Standard footprint surface mount package
- Broad availability distribution partners
利点
- Supports a wide variety of applications
- Robust, reliable performance
- Standard pinout for replacement
- Increased security of supply
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.